Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis blanc crème brillant
4183 01
10,96
4010337093558
1/5
01
blanc brillant
4183 03
10,96
4010337093572
1/10/100
01
blanc satiné
4183 27
10,96
4010337093596
1/10
01
anthracite
4183 28
12,26
4010337093602
1/10
11
teinte alu
4183 26
16,97
4010337093589
1/5
11
noir mat
4183 005
16,97
4010337093541
1/10
11
gris mat
4183 015
16,97
4010337093565
1/5
11
acier inoxydable
4183 600
23,93
4010337093619
1
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Anneau de support mis à la terre. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm Propriétés des conducteurs rigide et flexible section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante protection renforcée contre les contacts accidentels 0 °C à +45 °C
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertificats
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias