0

RF Multi Bedienaufsatz 1fach für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5104 01
67,00
4010337090908
1/5
06
Reinweiß glänzend
5104 03
67,00
4010337090915
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
5104 27
67,00
4010337090922
1/5
06
Anthrazit
5104 28
69,89
4010337090939
1/5
06
Farbe Alu
5104 26
73,34
4010337090946
1/5
06
Schwarz matt
5104 005
73,34
4010337090953
1/5
06
Grau matt
5104 015
73,34
4010337090977
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337090908
Art.-Nr. 5104 01VE 1/5
67,00 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337090915
Art.-Nr. 5104 03VE 1/5
67,00 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337090922
Art.-Nr. 5104 27VE 1/5
67,00 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337090939
Art.-Nr. 5104 28VE 1/5
69,89 EURPS 06
Farbe Alu
EAN 4010337090946
Art.-Nr. 5104 26VE 1/5
73,34 EURPS 06
Schwarz matt
EAN 4010337090953
Art.-Nr. 5104 005VE 1/5
73,34 EURPS 06
Grau matt
EAN 4010337090977
Art.-Nr. 5104 015VE 1/5
73,34 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

KNX RF – das standardisierte Funksystem für die Nachrüstung basierend auf 230 V.

Merkmale

  • RF Multi Bedienaufsatz für KNX zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des RF Multi Bedienaufsatzes für KNX möglich.
  • KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
  • Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Integrierter Repeatermodus.

Raumtemperaturmessung

  • Der RF Multi Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist.
  • Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00.
  • Bei Best.-Nr. 540500 ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Lasten 40 W nicht überschreiten.

Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz

  • Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V-versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
  • Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
  • Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle.
  • Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
  • Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
  • Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei Telegrammen ist einstellbar.
  • Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar. Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung angepasst werden.
  • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
  • Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer ist einstellbar.
  • 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
  • Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist einstellbar.
  • Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

  • Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
  • Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
  • Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internem Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur.

Funktionen der Status-LED

  • Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung.
  • Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
  • Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.

Schaltaktorfunktionen

  • Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden.
  • Schaltaktorkanal 1fach / 2fach.
  • Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:
    Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen

  • Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden.
  • Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen:
    Dimmverhalten und Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Jalousieaktorfunktionen

  • Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden.
  • Jalousieaktorkanal 1fach.
  • Temperaturerfassung möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:
    Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.

Heizungsaktorfunktionen

  • Der RF Multi Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
  • Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
    Ansteuerung von 230-V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur, Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutzfunktion (automatisch oder per Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boostfunktion, Sommer- und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
    Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
    Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden.

Technische Daten

KNX MediumRF1.R
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Sendeleistungmax. 20 mW
Sendereichweiteca. 100 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Inbetriebnahme mit ETS.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Bei Verwendung eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


KNX RF Multi
Gebrauchsanleitungen

Systemdokumentation

PDF, 2.59 MB

Download
RF Bedienaufsatz
Produktdatenbank

ab ETS5.7.5

Art.-Nr. 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

ZIP, 2.38 MB

Download
RF Multi Bedienaufsatz für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

PDF, 619.93 KB

Download
RF Multi Bedienaufsatz für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

PDF, 10.45 MB

Download
RF Multi Bedienaufsatz für KNX
Produktdatenbank

ab ETS6.3.0

Art.-Nr. 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

ZIP, 3.56 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank