0

System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
rostfritt stål
5551 920
4010337072799
1
aluminium
5551 926
4010337072805
-
-
aluminium (eloxerad)
5551 916
4010337138044
1
trafikvit (lackerad)
5551 902
4010337072812
1
rostfritt stål V4A
5551 914
4010337112860
1
Brons (PVD)
5551 921
4010337108252
1
svart matt (lackerad)
5551 925
4010337108245
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

rostfritt stål
EAN 4010337072799
Art.nr 5551 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337072805
Art.nr 5551 926VE -
PS -
aluminium (eloxerad)
EAN 4010337138044
Art.nr 5551 916VE 1
PS
trafikvit (lackerad)
EAN 4010337072812
Art.nr 5551 902VE 1
PS
rostfritt stål V4A
EAN 4010337112860
Art.nr 5551 914VE 1
PS
Brons (PVD)
EAN 4010337108252
Art.nr 5551 921VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337108245
Art.nr 5551 925VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

  • Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi.
  • Idrifttagning och administration via app.
  • Användning som fristående enhet med Gira PTS-brytaktorer eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
  • Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet.
  • Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar.
  • Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren.
  • Tillförlitlig igenkänning av fingeravtryck, även med lättare skador, som t.ex. efter trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats).
  • Skydd av data genom krypteringsförfarande.
  • Snabb reaktionstid från det att fingret läggs på tills dörren öppnas:vid upp till 30 lagrade avtryck ca 1s,vid upp till 99 lagrade avtryck ca 3s.
  • Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning.
  • 360°-Auflage? av fingeravtrycket är möjligt.
  • Trefärgad LED-statusindikering för visuell återkoppling vid programmering och användning.
  • Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort.
  • Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör.
  • Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaktor i Gira porttelefonsystemet.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
SystemFlatkabel, 10-polig
Buss med två ledarevia styrmodul (DC 26 V ± 2 V) eller via extraförsörjning (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Effektförbrukning
Maximal1 W
Standby-drift:700 mW med belysning
Relä
Max. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningar
Buss med två ledare2 x klämma
Extraförsörjning2 x klämma
System2 x kontaktlist
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdningca. 15 kV
KapslingsklassIP54
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
FAR1:10 000 000
FRR1:100

Anmärkning

  • I regel kan fingrarna inte identifieras säkert förrän barnen nått 6 års ålder.
Datablad

Anbudsunderlag

System 106 fingeravtrycksmodul

Bruksanvisning

Art.nr 5551 ..

PDF, 377.98 KB

Ladda ner
System 106 fingerprint module

Commissioning instructions.

Art.nr 5551 ..

PDF, 760.31 KB

Ladda ner
System 106 Keyless In fingerprint module

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 303.26 KB

Ladda ner
System 106 Keyless In fingerprint module

EC Declaration of conformity

Art.nr 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 168.02 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen