0

System 106 Keyless In fingeravtrykksmodul

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
rustfritt stål
5551 920
4010337072799
1
aluminium
5551 926
4010337072805
-
-
trafikkhvit (lakkert)
5551 902
4010337072812
1
rustfritt stål V4A
5551 914
4010337112860
1
bronse
5551 921
4010337108252
1
svart matt (lakkert)
5551 925
4010337108245
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

rustfritt stål
EAN 4010337072799
Art.nr. 5551 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337072805
Art.nr. 5551 926VE -
PS -
trafikkhvit (lakkert)
EAN 4010337072812
Art.nr. 5551 902VE 1
PS
rustfritt stål V4A
EAN 4010337112860
Art.nr. 5551 914VE 1
PS
bronse
EAN 4010337108252
Art.nr. 5551 921VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337108245
Art.nr. 5551 925VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
  • Idriftsetting og administrering via app.
  • Til bruk som frittstående enhet med Gira TKS-koblingsaktuatorer eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
SystemFlatkabel, 10-polet
2-trådsbussvia styreenhet (DC 26 V ± 2 V) eller via ZV (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Inngangseffekt
Maks.1 W
Standbymodus700 mW med lys
Relé
Maks. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x stikklemme
Tilleggsforsyning2 x stikklemme
System2 x støpsellist
ESD-motstandca. 15 kV
BeskyttelsesklasseIP54
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
FAR1:10 000 000
FRR1:100

Merknader

  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
Datablad


Programvare


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.47 KB

Nedlasting
System 106 fingeravtrykksmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Art.nr. 5551 ..

PDF, 578.08 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.47 KB

Nedlasting
System 106 fingerprint module
Bruksanvisninger

Operating instructions

Art.nr. 5551 ..

PDF, 869.87 KB

Nedlasting
System 106 fingerprint module
Bruksanvisninger

Commissioning instructions.

Art.nr. 5551 ..

PDF, 760.31 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase