eNet radio väggsändare 3knappars System 55 idrifttagningsvippor
5333 00
1704014
4010337116530
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer. Monteringen kan genomföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa. Radio-väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med en monteringsplatta. Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon. Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av tryckknappsaktorer. Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion. Tvåfärgade LED-lampor till höger och vänster om knapparna för signalering.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,3 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Märkspänning | DC 3 V |
| Batteri |
| Typ | 1 x CR 2450N |
| UN-nr | 3091 |
Anmärkning
Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. Radio-väggsändaren levereras med en neutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall.
Leveransen innehåller
Batterier ingår i leveransen.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Trådlös väggsändare, 1-kanals med textfält, Trådlös väggsändare, 3-kanals med textfält
Bruksanvisning, från index I03.
Art.nr 5331 ..
5333 ..
PDF, 723.69 KB
eNet Radio wall transmitter, 3-gang System 55 start-up rockers
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5333 00
PDF, 279.68 KB
eNet wireless wall transmitter, 3-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 5333 00
5333 100
PDF, 228.46 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen