eNet Trådløs veggsender 3-kanals System 55 oppstartsvipper
5333 00
4509260
4010337116530
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner. Kan monteres uten påvegghus eller innfelt apparatboks. Trådløs veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate. Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer. Omkoblingsfunksjon, optimert for aktivering av impulsreléaktuatorer. Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon. 2-farget LED til høyre og venstre for tastene for signalisering.
Tekniske spesifikasjoner
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens | 868,3 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Nominell spenning | DC 3 V |
| Batteri |
| Type | 1 x CR 2450N |
| UN-nr. | 3091 |
Merknader
Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier. Den trådløse veggsenderen leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat. Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller dekkrammer av metall.
Leveransens innhold
Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Trådløs veggsender, 1-kanals med tekstfelt, Trådløs veggsender, 3-kanals med tekstfelt
Bruksanvisning, fra indeksen I03.
Art.nr. 5331 ..
5333 ..
PDF, 724.05 KB
eNet Radio wall transmitter, 3-gang System 55 start-up rockers
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5333 00
PDF, 279.68 KB
eNet wireless wall transmitter, 3-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5333 00
5333 100
PDF, 228.46 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase