Instalacja może odbyć się bez obudowy natynkowej lub puszki instalacyjnej.
Radiowy nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
Transmisja poleceń załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji i scen.
Funkcja łączeniowa, zoptymalizowana do wysterowania aktorów przycisków.
Możliwość regulacji klawisza w funkcji kanałowej lub sceny.
Dwukolorowa diody LED po prawej i po lewej stronie przycisków do sygnalizacji.
Urządzenie zasilane bateriami.
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa
868,3 MHz
Zasięg (na zewnątrz)
ok. 100 m
Napięcie znamionowe
DC 3 V
Bateria
Typ
1 x CR 2450N
Nr UN
3091
Wskazówki
Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
Radiowy nadajnik ścienny jest dostarczany z neutralnym wobec programów stylistycznych klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
W przypadku zastosowania zestawów klawiszy metalowych i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.
Zakres dostawy
Baterie znajdują się w zestawy.
Dalsze linki
Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.