0

RF datagränssnitt (USB-minne) för KNX

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
USB-minne
5120 00
4010337017271
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 03/2026.

USB-minne
EAN 4010337017271
Art.nr 5120 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 03/2026.

Egenskaper

  • Enheten fungerar som gränssnitt för trådlös kommunikation mellan PC och KNX systemet via KNX RF (radio).
  • Förbindelsen till datorn sker via en USB-port (USB 2.0 typ A).
  • Med hjälp av USB-minnet kan adressering, programmering och diagnos av KNX enheterna utföras med driftsättningsprogramvaran fr.o.m. version ETS5.
  • Snabb nedladdning av stora applikationer tack vare Long Frame-stöd från ETS5.
  • Stöder KNX Data Secure så att krypterade telegram kan vidarebefordras.

Tekniska data

KNX mediumRF1.R
IdrifttagningslägeS-läge
SpänningsförsörjningDC 5 V via USB-port
USB-version2,0 eller högre
USB-anslutningTyp A
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighetMax. 80% (utan kondensering?)
Trådlös frekvens868,3 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m

Anmärkning

  • Lämplig för PC eller laptop med Windows operativsystem.
  • Automatisk installation av PC-kommunikation via HID-profil.

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

KNX RF USB datagränssnitt (USB-minne)

Bruksanvisning

Art.nr 5120 00

PDF, 320.09 KB

Ladda ner
KNX RF USB-datagränssnitt (USB-minne)

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.

Art.nr 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Ladda ner
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Art.nr 5120 00

PDF, 7.26 MB

Ladda ner
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5120 00

PDF, 281.76 KB

Ladda ner
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5120 00

PDF, 188.76 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen