0

RF gegevensinterface (USB-stick) voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
USB-stick
5120 00
-
4010337017271
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 03/2026.

USB-stick
EAN 4010337017271
Artikelnr. 5120 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 03/2026.

Kenmerken

  • Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
  • De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
  • Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware vanaf versie ETS5 worden uitgevoerd.
  • Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
  • Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
VoedingDC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie2.0 of hoger
USB-aansluitingType A
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheidMax. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie868,3 MHz
Zendvermogenmax. 20 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Geschikt voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
  • Automatische installatie van de PC-communicatie via HID-profiel.

Meer links

Gira KNX RF systeem
Meer

Datablad

Bestektekst

KNX RF USB data-interface (USB-stick)

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 5120 00

PDF, 322.36 KB

Download
KNX RF USB data-interface (USB-stick)

Productdatabank vanaf ETS5.

Artikelnr. 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Download
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Artikelnr. 5120 00

PDF, 7.26 MB

Download
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5120 00

PDF, 281.76 KB

Download
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5120 00

PDF, 188.76 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase