0

RF datagrensesnitt (USB-pinne) for KNX

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
USB-minnepinne
5120 00
4549109
4010337017271
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 03/2026.

USB-minnepinne
EAN 4010337017271
Art.nr. 5120 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 03/2026.

Egenskaper

  • Apparatet fungerer som grensesnitt for trådløs kommunikasjon mellom PC og KNX anlegg via KNX RF (trådløs).
  • Forbindelsen til datamaskinen skjer via en USB-port (USB 2.0 type A).
  • Ved hjelp av USB-pinnen kan adressering, programmering og diagnose av KNX apparatene gjennomføres via oppstartsprogramvaren fra versjon ETS5.
  • Rask nedlasting av store applikasjoner med Long Frame-støtte fra ETS5.
  • Støtter KNX Data Secure, slik at krypterte telegrammer kan sendes.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumRF1.R
OppstartsmodusS-Mode
SpenningsforsyningDC 5 V via USB-port
USB-versjon2.0 eller høyere
USB-tilkoblingType A
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighetmaks. 80 % (ingen kondens)
Radiofrekvens868,3 MHz
Overføringskapasitetmaks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • Egnet for stasjonær eller bærbar PC med Windows-operativsystem.
  • Automatisk installasjon av PC-kommunikasjon via HID-profil.

Ytterligere koblinger

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad

Programvare

KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)

Bruksanvisning

Art.nr. 5120 00

PDF, 321.81 KB

Nedlasting
KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)

Produktdatabase fra ETS5.

Art.nr. 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Nedlasting
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Art.nr. 5120 00

PDF, 7.26 MB

Nedlasting
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5120 00

PDF, 281.76 KB

Nedlasting
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5120 00

PDF, 188.76 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase