0

Interfaccia dati RF (chiavetta USB) per KNX

Non più disponibile

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
chivetta USB
5120 00
-
4010337017271
-
-

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 03/2026.

chivetta USB
EAN 4010337017271
Cod. art. 5120 00Conf. -
-PS -

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 03/2026.

Caratteristiche

  • L’apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
  • L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con l’ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l’indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5.
  • Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
  • Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati.

Dati tecnici

Supporto KNXRF1.R
Modalità di messa in servizioS-Mode
Alimentazione di tensione5 V DC mediante presa USB
Versione USB2.0 o superiore
Connessione USBTipo A
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’ariaMax. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale868,3 MHz
Potenza di trasmissioneMax. 20 mW
Portata (campo libero)circa 100 m

Avvisi

  • Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows.
  • Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID.

Altri link

Sistema Gira KNX RF
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Interfaccia dati USB KNX RF (chiavetta USB)

Instruzioni per l'uso

Cod. art. 5120 00

PDF, 322.67 KB

Download
KNX Interfaccia dati USB RF (chiavetta USB)

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.

Cod. art. 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Download
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Cod. art. 5120 00

PDF, 7.26 MB

Download
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5120 00

PDF, 281.76 KB

Download
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5120 00

PDF, 188.76 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale