Ej längre tillgänglig

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.
| Märkspänning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Märkström | 16 A |
| Märkfelström | 30 mA |
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Anslutningsarea | |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +40 °C |