Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |
| Nominale lekstroom | 30 mA |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +40 °C |