0

Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2664 01
4010337011897
-
-
czysta biel z połyskiem
2664 03
4010337011903
-
-
czysta biel matowa
2664 27
4010337011910
-
-
antracytowy
2664 28
4010337011927
-
-
kolor aluminium
2664 26
4010337011934
-
-
czarny matowy
2664 005
4010337037064
-
-
szary matowy
2664 015
4010337085232
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337011897
Nr artykułu 2664 01Op. -
SC -
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337011903
Nr artykułu 2664 03Op. -
SC -
czysta biel matowa
EAN 4010337011910
Nr artykułu 2664 27Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337011927
Nr artykułu 2664 28Op. -
SC -
kolor aluminium
EAN 4010337011934
Nr artykułu 2664 26Op. -
SC -
czarny matowy
EAN 4010337037064
Nr artykułu 2664 005Op. -
SC -
szary matowy
EAN 4010337085232
Nr artykułu 2664 015Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

Cechy

  • Wyłącznik różnicowoprądowy jest stacjonarnym urządzeniem zabezpieczającym z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Prąd znamionowy16 A
Znamionowy prąd uszkodzeniowy30 mA
Głębokość montażu32 mm
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Obszary stosowania: kanały podparapetowe, przed gniazdami wtyczkowymi lub w słupku zasilającym Gira.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych