Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
blanc crème brillant
EAN 4010337011897
Réf. 2664 01UC 1
167,90 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337011903
Réf. 2664 03UC 1
167,90 EURSP 03
blanc satiné
EAN 4010337011910
Réf. 2664 27UC 1
167,90 EURSP 03
anthracite
EAN 4010337011927
Réf. 2664 28UC 1
168,58 EURSP 03
teinte alu
EAN 4010337011934
Réf. 2664 26UC 1
170,28 EURSP 03
noir mat
EAN 4010337037064
Réf. 2664 005UC 1
170,28 EURSP 03
gris mat
EAN 4010337085232
Réf. 2664 015UC 1
170,28 EURSP 03
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.
Caractéristiques techniques
Tension nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal
16 A
Courant de fuite nominal
30 mA
Profondeur de montage
32 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
-25°C à +40°C
Indications
Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.