0

Gira Keyless In fingeravtrycksläsare System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2617 70
4010337115496
1
kritvit sidenmatt (lackerad)
2617 72
4010337115502
1
antracit (lackerad)
2617 73
4010337115472
1
svart matt (lackerad)
2617 74
4010337115519
1
grå matt (lackerad)
2617 76
4010337115489
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337115496
Art.nr 2617 70VE 1
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337115502
Art.nr 2617 72VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337115472
Art.nr 2617 73VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337115519
Art.nr 2617 74VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337115489
Art.nr 2617 76VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Montering i en apparatdosa.
  • Fristående enhet eller i kombination med Gira porttelefonsystem.
  • Vid fristående drift används de integrerade potentialfria reläkontakterna för kopplingsåtgärder, t.ex. För dörröppnare medegenSpänningsförsörjning(t.ex. vanlig ringledningstransformator).
  • Idrifttagning genom direktkonfiguration utan PC eller programmeringsprogram.

In- och utgångar

  • Kopplingskontakt: Två reläer med potentialfria växlande kontakter, max. belastning 24 V AC/DC/1,6 A.
  • Två anslutningar för spänningsförsörjning.
  • Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi.
  • Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet.
  • Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar.
  • Kontroll av att fingret lever.
  • Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren.
  • Tillförlitlig igenkänning av fingeravtryck, även med lättare skador, som t.ex. efter trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats).
  • Skydd av data genom krypteringsförfarande.
  • Snabb reaktionstid från det att fingret läggs på tills dörren öppnas:vid upp till 30 lagrade avtryck ca 1s,vid upp till 99 lagrade avtryck ca 3s.
  • Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning.
  • 360°-Auflage? av fingeravtrycket är möjligt.
  • Trefärgad LED-statusindikering för visuell återkoppling vid programmering och användning.
  • Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort.
  • Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör.
  • Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaktor i Gira porttelefonsystemet.
  • De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas olika fingrar, t. ex. tummen: Styrning av låsöppning, pekfingret: Till-/frånkoppling av utebelysning.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Kapslingsklass
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Spänningsförsörjning
från spänningsförsörjningen för porttelefonDC 24 V ±10 %
från porttelefonsystemDC 26 V ± 2 V
Relä
Antal2
Kontakt1 växlare potentialfri
Max. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningar
Anslutningskabel porttelefon1 x kontaktlist
Relävardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning2 x skruvklämmor
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdningtill 15 kV
Inbyggnadsdjup33 mm
Omgivningstemperatur-20 °C till +70 °C

Anmärkning

  • Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
  • I regel kan fingrarna inte identifieras säkert förrän barnen nått 6 års ålder.
  • Integration i Profil 55 möjlig.
Datablad

Anbudsunderlag

Fingeravtrycksläsare

Bruksanvisning

Art.nr 2617 ..

PDF, 223.19 KB

Ladda ner
Fingeravtrycksläsare

Användningsanvisningar för användaren

Art.nr 2617 ..

PDF, 95.69 KB

Ladda ner
Fingerprint reader

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Art.nr 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Ladda ner
Fingerprint reader

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Art.nr 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Art.nr 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Ladda ner
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen