Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem.
Ved bruk som frittstående drift benyttes de integrerte potensialfrie relékontaktene for koblinger, f.eks. for døråpner medegenSpenningsforsyning(for eksempel vanlig ringeklokketransformator).
Igangkjøring med direktekonfigurasjon uten PC eller programmeringsprogramvare.
Inn-/utganger
Koblingskontakt: To releer med potensialfrie omkoblerkontakter, kan belastes med AC/DC 24 V / 1,6 A.
To tilkoblinger for spenningsforsyning.
Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
Sjekk av fingeravtrykk
Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
Personsikkerhet med kryptering.
Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
360°-pålegging av fingeren er mulig.
Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.
De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.
Inn-/utganger
Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.
Tekniske spesifikasjoner
Beskyttelsesgrad
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Spenningsforsyning
fra spenningsforsyning for porttelefon
DC 24 V ±10 %
fra dørkommunikasjons-system
DC 26 V ± 2 V
Relé
Antall
2
Kontakt
1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastning
AC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon
1 x støpsellist
Relé
à 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning
2 x skruklemme
ESD-motstand
opptil 15 kV
Monteringsdybde
33 mm
Omgivelsestemperatur
-20 °C til +70 °C
Merknader
Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.