Rumssensor VVK Komfort för KNX System 70
kritvit blank
2007 70
4010337130833
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2007 72
4010337130840
1/5
antracit (lackerad)
2007 73
4010337130857
1/5
svart matt (lackerad)
2007 74
4010337130864
1/5
grå matt (lackerad)
2007 76
4010337130871
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
Rumssensor med integrerad busskopplare. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, fläktsteg, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor. Anslutning av extern temperaturgivare. Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Fancoil-styrning med integrerad reglerenhet
Visning/anpassning av bör-/ärtemperatur, driftläge, värme-/kylstatus. Fläkthastigheten kan regleras (på, av, auto, stegläge). Återkoppling av fläktsteg och fläktens driftsätt. Objekt för manuell styrning.
Styrning med split-enhet
Driftlägen: Automatik, uppvärmning, kylning, ventilation, Eco, Boost. Inställning av fläkthastighet, avstängning.
Integrerat knappgränssnitt 4-fack
4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång. Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW). Olika telegram med kort/lång knapptryckning. Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.
Logikfunktioner
8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare). Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Antal ingångar | 4 |
| Utgångsspänning | DC 5 V SELV |
| Utgångsström | max. 3,2 mA |
| LED-ström | 2,2 mA per utgång |
| Lång kabelsats | 25 cm, kan förlängas till max. 30 m |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara). Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr 2006 ..
2007 ..
PDF, 405.28 KB
Room climate sensor HVAC Komfort
Technical documentation.
Art.nr 2007 ..
PDF, 7.46 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 225.99 KB
Room climate sensor Komfort for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 237.58 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen