Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
Val av fem olika ringsignalmelodier som kan tilldelas de separata anropsknapparna separat.
Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
Genomsläppsfunktion vid höga omgivande ljud under samtal.
Medhörningsspärr.
Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.
Manöverknapparna på utanpåliggande svarsapparat styr följande funktioner i kombination med brytaktorn eller den infällda brytaktorn:
Koppla ljus och andra funktioner.
Adressering av portöppnaren.
Inställning av ringsignalmelodin.
Till- och frånkoppling av ringsignal.
Svarsfunktion.
Aktivering av genomsläppsfunktionen.
Inställning för ringsignal och tal.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Omgivningstemperatur
0 °C till +50 °C
Anslutningar
Buss med två ledare
2 x skruvklämmor
Våningsanropsknapp
2 x skruvklämmor
Mått
System 55
B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70
B 70 x H 142 x T 20 mm
Anmärkning
Kan monteras utan täckram.
Vid montering med Gira System 55 eller Gira System 70 krävs en täckram 2fack utan mellanbalk.
Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram
Med den här komponenten går det att bygga porttelefonsystem med upp till 70 enheter(t.ex. 1x inbyggnadshögtalare, 5x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).