0

Svarsapparat utanpåliggande System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
1250 01
4010337010470
1
kritvit blank
1250 03
5806062
4010337010487
1
kritvit sidenmatt
1250 27
5806064
4010337010500
1
antracit
1250 28
5806065
4010337010517
1
alufärg (lackerad)
1250 26
5806063
4010337010494
1
svart matt (lackerad)
1250 005
4010337038641
1
rostfritt stål
1250 600
4010337020950
1
grå matt (lackerad)
1250 015
4010337082934
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337010470
Art.nr 1250 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337010487
Art.nr 1250 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337010500
Art.nr 1250 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337010517
Art.nr 1250 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337010494
Art.nr 1250 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337038641
Art.nr 1250 005VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337020950
Art.nr 1250 600VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337082934
Art.nr 1250 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Komplett förmonterad svarsapparat utanpåliggande. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
  • Montage både med och ytan täckram.
  • Enkel installation med skruvklämmor som sticks in på montageplattan. Svarsapparaten kontaktas när svarsapparaten sätts fast på montageplattan.
  • Enkel demontering av svarsapparaten vid renoveringar.
  • Fästhål för montage.
  • Signalöverföring och försörjning av svarsapparaten via kortslutningssäker 2-trådbus med skydd mot polförväxling.
  • Upp till tre svarsapparater kan parallellkopplas (vid spänningsförsörjning över 2-trådbuss).
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
  • Val av fem olika ringsignalmelodier som kan tilldelas de separata anropsknapparna separat.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Genomsläppsfunktion vid höga omgivande ljud under samtal.
  • Medhörningsspärr.
  • Knappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.

Manöverknapparna på utanpåliggande svarsapparat styr följande funktioner i kombination med brytaktorn eller den infällda brytaktorn:

  • Koppla ljus och andra funktioner.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Inställning av ringsignalmelodin.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Svarsfunktion.
  • Aktivering av genomsläppsfunktionen.
  • Inställning för ringsignal och tal.

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Omgivningstemperatur0 °C till +50 °C
Anslutningar
Buss med två ledare2 x skruvklämmor
Våningsanropstryckknapp2 x skruvklämmor
Mått
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70B 70 x H 142 x T 20 mm

Anmärkning

  • Kan monteras utan täckram.
  • Vid montering med Gira System 55 eller Gira System 70 krävs en täckram 2fack utan mellanbalk.
  • Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonsystem med upp till 70 enheter(t.ex. 1x inbyggnadshögtalare, 5x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 125001

RFA, 388 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 125001

IFC, 36.34 KB

Ladda ner
Svarsapparat utanp.

Bruksanvisning.

Art.nr 1250 ..

PDF, 139.25 KB

Ladda ner
Svarsapparat utanp.

Bruksanvisning (gäller för enheter upp till index I05).

Art.nr 1250 ..

PDF, 98.69 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Surface-mounted home station

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1250 005 1250 01 1250 015 1250 03 1250 26 1250 27 1250 28 1250 70 1250 72 1250 73 1250 74 1250 76 1250 112 1250 600

PDF, 265.83 KB

Ladda ner
Surface-mounted home station

EC Declaration of conformity

Art.nr 1250 005 1250 01 1250 015 1250 03 1250 26 1250 27 1250 28 1250 70 1250 72 1250 73 1250 74 1250 76 1250 112 1250 600 1250 603 1250 604 1250 605 1418 03 8518 00

PDF, 232.97 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen