0

Adapterram (55 x 55 mm) med jackbar kåpa (IP20)

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
1163 66
4010337163664
1/5
antracit
1163 67
4010337163671
1/5
alufärg
1163 65
4010337163657
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337163664
Art.nr 1163 66VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337163671
Art.nr 1163 67VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337163657
Art.nr 1163 65VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Med denna täckhuv med adapterram (55 x 55 mm) och täckram (1- till 4-fack) kan anslutningsanordningar ur System 55 integreras i strömställarprogrammet Gira TX_44.
  • För t.ex. anslutningsanordningar System 55.

Anmärkning

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Även externa apparater kan integreras med adapterramen med kvadratisk öppning (50 x 50 mm).
  • Vi rekommenderar uttryckligen att produkterna först provmonteras..
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen