0

Adapterramme (55 x 55 mm) på pluggbart dekkhette (IP20)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
1163 66
4010337163664
1/5
13
antrasitt
1163 67
4010337163671
1/5
13
aluminiumsfarget
1163 65
4010337163657
1/5
13

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337163664
Art.nr. 1163 66VE 1/5
PS 13
antrasitt
EAN 4010337163671
Art.nr. 1163 67VE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
EAN 4010337163657
Art.nr. 1163 65VE 1/5
PS 13

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Med dette dekkhette med adapterramme (55 x55 mm) og dekkramme (enkel til 4-dobbel) kan pluggforbindelser fra System 55 integreres i bryterprogrammet TX_44.
  • For f.eks. pluggforbindelser i System 55.

Merknader

  • Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom beskyttelsesgrad er IP20.
  • Med adapterrammen med kvadratisk utsparing (50 x 50 mm) kan også eksterne apparater integreres.
  • En produktprøve anbefales sterkt.
Datablad


Programvare


Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase