0

Ramka adaptera (55 x 55 mm) z nakładaną osłoną ochronną (IP20)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
1163 66
4010337163664
1/5
antracytowy
1163 67
4010337163671
1/5
kolor aluminium
1163 65
4010337163657
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337163664
Nr artykułu 1163 66Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337163671
Nr artykułu 1163 67Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337163657
Nr artykułu 1163 65Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Za pomocą tej osłony ochronnej z ramką adaptera (55 x 55 mm) i ramki (1x do 4x) można zintegrować urządzenia wtykowe System 55 z programem stylistycznym Gira TX_44.
  • Np. do urządzeń wtykowych System 55.

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • Za pomocą ramki adaptera z kwadratowym wycięciem (50 x 50 mm) można także integrować urządzenia innych producentów.
  • Usilnie zalecamy przetestowanie produktów.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych