0

Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
1163 66
31,35
4010337163664
1/5
13
antraciet
1163 67
41,13
4010337163671
1/5
13
kleur aluminium
1163 65
41,13
4010337163657
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337163664
Artikelnr. 1163 66VE 1/5
EUR 31,35PS 13
antraciet
EAN 4010337163671
Artikelnr. 1163 67VE 1/5
EUR 41,13PS 13
kleur aluminium
EAN 4010337163657
Artikelnr. 1163 65VE 1/5
EUR 41,13PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en afdekraam (1- tot 4-voudig) kunnen de stopcontacten uit het System 55 worden geïntegreerd in het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Voor bijvoorbeeld stopcontacten System 55.

Let op

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Met het adapterraam met vierkante uitsparing (50 × 50 mm) kunnen ook externe apparaten worden geïntegreerd.
  • Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen.
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase