0

Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
1163 66
25,60
4010337163664
1/5
13
Anthrazit
1163 67
32,73
4010337163671
1/5
13
Farbe Alu
1163 65
32,73
4010337163657
1/5
13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337163664
Art.-Nr. 1163 66VE 1/5
25,60 EURPS 13
Anthrazit
EAN 4010337163671
Art.-Nr. 1163 67VE 1/5
32,73 EURPS 13
Farbe Alu
EAN 4010337163657
Art.-Nr. 1163 65VE 1/5
32,73 EURPS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren.
  • Für z. B. Steckvorrichtungen System 55.

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden.
  • Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank