Datahuv med montagering och textfält för insatsenhet för kommunikationsteknik (IP20)
kritvit
0870 66
4010337870661
1/5
antracit
0870 67
4010337870678
1/5
alufärg
0870 65
4010337870654
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Kommunikationsteknik
Anmärkning
Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
Endast för skruvfastsättning. För lodrätt och 30° vinklat uttag.
Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts
EC Declaration of conformity
Art.nr 0870 005
0870 01
0870 015
0870 03
0870 10
0870 11
0870 20
0870 26
0870 27
0870 28
0870 40
0870 42
0870 43
0870 46
0870 47
0870 65
0870 66
0870 67
0870 70
0870 72
0870 73
0870 74
0870 76
0870 112
PDF, 81.12 KB
Inserts for Data Caps
Operating instructions.
Art.nr 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen