Nyhet

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
| Täckram 1kn | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Täckram 2kn | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 3kn | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Täckram 4kn | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Täckram 5kn | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hörnradie | R 0,5 |
| Biocirkulär plast | |
| Färgvariant: kritvit blank | min. 50% |
| Bredd | 80,80 mm |
| Djup | 11,40 mm |