0

Abdeckrahmen Gira F300 Reinweiß glänzend

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 80
7,77
4010337113478
1/10
01
2fach
0212 80
10,67
4010337113539
1/10
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 80
10,67
4010337131830
1/10
01
3fach
0213 80
19,47
4010337113584
1/5
01
4fach
0214 80
31,45
4010337113638
1/5
01
5fach
0215 80
47,99
4010337131823
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

1fach
EAN 4010337113478
Art.-Nr. 0211 80VE 1/10
7,77 EURPS 01
2fach
EAN 4010337113539
Art.-Nr. 0212 80VE 1/10
10,67 EURPS 01
2fach ohne Mittelsteg
EAN 4010337131830
Art.-Nr. 1002 80VE 1/10
10,67 EURPS 01
3fach
EAN 4010337113584
Art.-Nr. 0213 80VE 1/5
19,47 EURPS 01
4fach
EAN 4010337113638
Art.-Nr. 0214 80VE 1/5
31,45 EURPS 01
5fach
EAN 4010337131823
Art.-Nr. 0215 80VE 1/5
47,99 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Abdeckrahmen 2fB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Abdeckrahmen 2f o.M.B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Abdeckrahmen 3fB 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Abdeckrahmen 4fB 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Abdeckrahmen 5fB 80,8 x H 366,0 x T 11,4
EckradiusR 0,5
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Abmessungen

Breite80,80 mm
Tiefe11,40 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Abdeckrahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 600.29 KB

Download
Gira F300 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 0211 80

PDF, 104.37 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank