Dekkramme Gira F300 renhvit glans
Enkel
0211 80
4010337113478
1/10
Dobbel
0212 80
4010337113539
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 80
4010337131830
1/10
3-dobbel
0213 80
4010337113584
1/5
4-dobbel
0214 80
4010337113638
1/5
5-dobbel
0215 80
4010337131823
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
I fargen ren hvit, blank: består av 85 % resirkulert plast.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Dekkramme dob. | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Dekkramme dob. u/MS | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Dekkramme 3-d | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Dekkramme 4-d | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Dekkramme 5-d | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hjørneradius | R 0,5 |
| Biocirkulær plast |
| Farge: renhvit glans | min. 50 % |
Mål
| Bredde | 80,80 mm |
| Dybde | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F300 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 80
PDF, 106.1 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase