Cadre de finition Gira F300 blanc brillant 1x
0211 80
7,77
4010337113478
1/10
01
2x
0212 80
10,67
4010337113539
1/10
01
2x sans nervure centrale
1002 80
10,67
4010337131830
1/10
01
3x
0213 80
19,47
4010337113584
1/5
01
4x
0214 80
31,45
4010337113638
1/5
01
5x
0215 80
47,99
4010337131823
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.
Caractéristiques Dans la version blanc pur brillant : composé à 85 % de plastique bio-circulaire. Caractéristiques techniques Cadre de fin. 1x B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Cadre de fin. 2x B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Cadre de fin. 2x s/NC B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Cadre de fin. 3x B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Cadre de fin. 4x B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Cadre de fin. 5x B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Rayon d'angle R 0,5 Plastique biocirculaire Version: blanc brillant min. 50%
Dimensions Largeur 80,80 mm Profondeur 11,40 mm
Cover frame Cleaning and care.
Gira F300 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Réf. 0211 80
PDF, 106.1 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias