Täckram Gira F200 kritvit blank
1knapp
0211 70
4010337113171
1/10
2knappars
0212 70
4010337113225
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 70
4010337113430
1/10
3fack
0213 70
4010337113270
1/5
4knappars
0214 70
4010337113331
1/5
5knappars
0215 70
4010337113386
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 |
| Täckram 2kn | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Täckram 3kn | B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 |
| Täckram 4kn | B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn | B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 |
| Hörnradie | R 0,3 |
Mått
| Bredd | 90,00 mm |
| Höjd | 90,00 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F200 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr 0211 70
PDF, 105.42 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen