Abdeckrahmen Gira F200 Reinweiß glänzend 1fach
0211 70
7,80
4010337113171
1/10
01
2fach
0212 70
13,77
4010337113225
1/10
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 70
13,77
4010337113430
1/10
01
3fach
0213 70
22,23
4010337113270
1/5
01
4fach
0214 70
35,78
4010337113331
1/5
01
5fach
0215 70
54,65
4010337113386
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Merkmale Technische Daten Abdeckrahmen 1f B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Abdeckrahmen 2f B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Abdeckrahmen 2f o.M. B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Abdeckrahmen 3f B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Abdeckrahmen 4f B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Abdeckrahmen 5f B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Eckradius R 0,3
Abmessungen Breite 90,00 mm Höhe 90,00 mm Tiefe 11,40 mm
Downloads Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira F200 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 0211 70
PDF, 103.78 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank