0

Ramka Gira F200 czysta biel z połyskiem

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 70
4010337113171
1/10
2x
0212 70
4010337113225
1/10
2x, bez przegrody
1002 70
4010337113430
1/10
3x
0213 70
4010337113270
1/5
4x
0214 70
4010337113331
1/5
5x
0215 70
4010337113386
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

1x
EAN 4010337113171
Nr artykułu 0211 70Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337113225
Nr artykułu 0212 70Op. 1/10
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337113430
Nr artykułu 1002 70Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337113270
Nr artykułu 0213 70Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337113331
Nr artykułu 0214 70Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337113386
Nr artykułu 0215 70Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Dane techniczne

Ramka 1xB 90,0 x H 90,0 x T 11,4
Ramka 2xB 90,0 x H 161,1 x T 11,4
Ramka 2x b/prz.B 90,0 x H 161,1 x T 11,4
Ramka 3xB 90,0 x H 232,6 x T 11,4
Ramka 4xB 90,0 x H 303,9 x T 11,4
Ramka 5xB 90,0 x H 375,2 x T 11,4
Promień narożnikaR 0,3

Wymiary

Szerokość90,00 mm
Wysokość90,00 mm
Głębokość11,40 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira F200 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 0211 70

PDF, 105.42 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych