Dekkramme Gira F200 renhvit glans
Enkel
0211 70
4010337113171
1/10
Dobbel
0212 70
4010337113225
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 70
4010337113430
1/10
3-dobbel
0213 70
4010337113270
1/5
4-dobbel
0214 70
4010337113331
1/5
5-dobbel
0215 70
4010337113386
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 |
| Dekkramme dob. | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Dekkramme dob. u/MS | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Dekkramme 3-d | B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 |
| Dekkramme 4-d | B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 |
| Dekkramme 5-d | B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 |
| Hjørneradius | R 0,3 |
Mål
| Bredde | 90,00 mm |
| Høyde | 90,00 mm |
| Dybde | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F200 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 70
PDF, 105.42 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase