Złącze obszarowe oraz liniowe lub wzmacniacz liniowy do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1023 00
1023 00
EAN 4010337040798
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 05/2024.

Właściwości

Właściwości

  • Złącze obszarowe oraz liniowe łączy ze sobą dwie linie KNX w zakresie transmisji danych i zapewnia separację galwaniczną między tymi liniami. Dzięki temu każda linia magistrali instalacji KNX może być zasilana elektrycznie niezależnie od pozostałych linii.
  • Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami).
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (obsługa Long Frame od ETS5).

Urządzenie sprzęgające linie/obszary

  • Zastosowanie jako urządzenie sprzęgające linie lub obszary w zależności od przydzielenia adresu fizycznego i parametryzacji.
  • Zmniejszenie obciążenia sieci poprzez funkcję filtra (tabela filtrów).
  • Parametryzacja przekazywania komunikatów grupowych.
  • Współczynnik powtórzeń w przypadku błędów transmisji.
  • Możliwość parametryzacji potwierdzeń komunikatów.
  • Wsparcie pełnego rozszerzonego zakresu adresów grupowych od 0 do 31 z funkcjami „blokowani”, „przekazywania bez filtrowania” i „filtrowani” w obu kierunkach komunikacji pomiędzy linią główną a podrzędną.
  • Funkcja „przekazywania bez filtrowania” i „blokowania” możliwa do wyboru także dla zaadresowanych fizycznie komunikatów pomiędzy linią główną oraz podrzędną w obu kierunkach komunikacji (ochrona przed programowaniem i sabotażem).
  • Możliwość oddzielnego ustawienia funkcji „Powtórzenie: tak/nie” w przypadku błędów w transmisji na linii głównej lub podrzędnej dla rodzaju komunikatów „Rozgłaszanie”.
  • Potwierdzanie komunikatów na linii głównej lub podrzędnej z ustawieniami „zawsze” i „tylko podczas przekazywania” możliwe oddzielnie dla grupy komunikatów i komunikator zaadresowanych fizycznie.
  • Dla komunikatów zaadresowanych fizycznie można wybrać ustawienie „zawsze odrzucaj NACK (not-acknowledge)” (ochrona przed programowaniem z komunikatem zwrotnym).

Wzmacniacz liniowy

  • Ze wzmacniaczem liniowym możliwe jest rozszerzenie linii na maks. 4 segmenty liniowe (maks. trzy połączone równolegle wzmacniacze liniowe na linię), każdy z maks. 64 użytkownikami.
  • Współczynnik powtórzeń w przypadku błędów transmisji.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX linia nadrzędna:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
KNX linia podrzędna:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Wskazówki

  • Dla każdej linii (linia obszaru, linia główna, linia) wzgl. każdego segmentu linii konieczne jest oddzielne zasilanie.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 102300

RFA, 464 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 102300

IFC, 24 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Area or line coupler line amplifier
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 1023 00

VD2, 8 Kb

Ładowanie


Area or line coupler line amplifier
Product database

Product database from ETS4

Nr. katalogowy 1023 00

ZIP, 32 Kb

Ładowanie


Area/Line Coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1023 00

PDF, 529 Kb

Ładowanie


Area/Line Coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 1023 00

PDF, 82 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania