0

Acoplador de área/línea o amplificador de línea para KNX

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
1023 00
4010337040798
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 05/2024.

Carril DIN
EAN 4010337040798
Ref. 1023 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 05/2024.

Características

  • El acoplador de área o de línea establece la conexión de datos entre dos líneas KNX, garantizando la separación galvánica entre ellas. De este modo, cada línea de bus de una instalación KNX se puede poner en funcionamiento con independencia eléctrica de las otras líneas.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure (los telegramas KNX Data Secure pueden ser procesados y filtrados, reenviados o bloqueados según la configuración).
  • Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).

Acopladores de área/línea

  • Utilización como acoplador de área o de línea según la adjudicación de la dirección física y de la parametrización.
  • Reducción de la carga del bus mediante la función de filtrado (tabla de filtro).
  • Se puede parametrizar la transmisión de telegramas de grupos.
  • Frecuencia de repetición en caso de errores de transmisión.
  • Confirmación de telegramas parametrizable.
  • Compatibilidad del rango de direcciones de grupo completo ampliado de 0 a 31 con las funciones de bloquear, transmitir sin filtrado y filtrar en ambas direcciones de comunicación entre la línea principal y la secundaria.
  • Las funciones transmitir sin filtrado y bloquear también se pueden seleccionar para telegramas con dirección física entre la línea principal y la secundaria en ambas direcciones de comunicación (protección contra programación y contra sabotaje).
  • La función repetición: sí/no en caso de errores de transmisión a la línea principal y secundaria para el tipo de telegrama difusión se puede ajustar por separado.
  • La confirmación de telegramas en la línea principal y secundaria con los ajustes siempre y solo en caso de transmisión es posible de forma separada para telegramas de grupos y para telegramas con dirección física.
  • Para los telegramas con dirección física se puede seleccionar el ajuste siempre rechazar NACK (Not-Acknowledge) (protección contra programación con acuse de recibo).

Amplificador de línea

  • Como amplificador de línea es posible la ampliación de líneas a un máximo de cuatro segmentos de línea (máx. tres amplificadores de línea conectados en paralelo por línea) con un total de hasta 64 usuarios respectivamente.
  • Frecuencia de repetición en caso de errores de transmisión.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexiones
Línea KNX de rango superiorBorne de conexión y de derivación
Línea KNX de rango inferiorBorne de conexión y de derivación

Notas

  • Para cada línea (línea de área, línea principal, línea) y cada segmento de línea se necesita un suministro de tensión separado.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102300

RFA, 464 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102300

IFC, 23.41 KB

Descarga
Acoplador de áreas/lineas

Instrucciones de manejo.

Ref. 1023 00

PDF, 79.92 KB

Descarga
Acoplador de zona/línea carril DIN

Ref. 1023 00

ZIP, 31.34 KB

Descarga
Area or line coupler line amplifier

Product database from ETS2

Ref. 1023 00

VD2, 7.59 KB

Descarga
Area/Line Coupler

Technical documentation.

Ref. 1023 00

PDF, 528.44 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios