0

Złącze obszarowe/liniowe lub wzmacniacz liniowy do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1023 00
4010337040798
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 05/2024.


Artykuł zamienny:

Urządzenie modułowe
EAN 4010337040798
Nr artykułu 1023 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 05/2024.


Artykuł zamienny:

Cechy

  • Złącze obszarowe/liniowe łączy ze sobą dwie linie KNX w zakresie transmisji danych i zapewnia separację galwaniczną między tymi liniami. Dzięki temu każda linia magistrali instalacji KNX może być zasilana elektrycznie niezależnie od pozostałych linii.
  • Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami).
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (obsługa Long Frame od ETS5).

Złącze obszarowe linie/obszary

  • Zastosowanie jako złącze obszary lub linie w zależności od przydzielenia adresu fizycznego i parametryzacji.
  • Zmniejszenie obciążenia sieci poprzez funkcję filtra (tabela filtrów).
  • Parametryzacja przekazywania komunikatów grupowych.
  • Współczynnik powtórzeń w przypadku błędów transmisji.
  • Możliwość parametryzacji potwierdzeń komunikatów.
  • Wsparcie pełnego rozszerzonego zakresu adresów grupowych od 0 do 31 z funkcjami „blokowani”, „przekazywania bez filtrowania” i „filtrowani” w obu kierunkach komunikacji pomiędzy linią główną a podrzędną.
  • Funkcja „przekazywania bez filtrowania” i „blokowania” możliwa do wyboru także dla zaadresowanych fizycznie komunikatów pomiędzy linią główną oraz podrzędną w obu kierunkach komunikacji (ochrona przed programowaniem i sabotażem).
  • Możliwość oddzielnego ustawienia funkcji „Powtórzenie: tak/nie” w przypadku błędów w transmisji na linii głównej lub podrzędnej dla rodzaju komunikatów „Rozgłaszanie”.
  • Potwierdzanie komunikatów na linii głównej lub podrzędnej z ustawieniami „zawsze” i „tylko podczas przekazywania” możliwe oddzielnie dla grupy komunikatów i komunikator zaadresowanych fizycznie.
  • Dla komunikatów zaadresowanych fizycznie można wybrać ustawienie „zawsze odrzucaj NACK (not-acknowledge)” (ochrona przed programowaniem z komunikatem zwrotnym).

Wzmacniacz liniowy

  • Ze wzmacniaczem liniowym możliwe jest rozszerzenie linii na maks. 4 segmenty liniowe (maks. trzy połączone równolegle wzmacniacze liniowe na linię), każdy z maks. 64 użytkownikami.
  • Współczynnik powtórzeń w przypadku błędów transmisji.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącza
KNX linia nadrzędnaZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
KNX linia podrzędnaZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Wskazówki

  • Dla każdej linii (linia obszaru, linia główna, linia) lub każdego segmentu linii konieczne jest oddzielne zasilanie.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 102300

RFA, 464 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 102300

IFC, 23.41 KB

Do pobrania
Area or line coupler line amplifier

Product database from ETS2

Nr artykułu 1023 00

VD2, 7.59 KB

Do pobrania
Area or line coupler line amplifier

Product database from ETS4

Nr artykułu 1023 00

ZIP, 31.22 KB

Do pobrania
Area/Line Coupler

Technical documentation.

Nr artykułu 1023 00

PDF, 528.44 KB

Do pobrania
Area/Line Coupler

Operating instructions.

Nr artykułu 1023 00

PDF, 81.05 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych