0

Moduł głosowy IP System 106

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna
5592 920
4010337112754
1
aluminium (anodowany)
5592 916
4010337138136
1
biały beskidzki (lakierowany)
5592 902
4010337112778
1
stal szlachetna V4A
5592 914
4010337112785
1
Brąz (PVD)
5592 921
4010337112792
1
czarny matowy (lakierowany)
5592 925
4010337112808
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

stal szlachetna
EAN 4010337112754
Nr artykułu 5592 920Op. 1
SC
aluminium (anodowany)
EAN 4010337138136
Nr artykułu 5592 916Op. 1
SC
biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337112778
Nr artykułu 5592 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A
EAN 4010337112785
Nr artykułu 5592 914Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337112792
Nr artykułu 5592 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337112808
Nr artykułu 5592 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Moduł głosowy IP umożliwia wysokiej jakości komunikację audio między obszarem wewnętrznym a zewnętrznym w jakości HD z funkcją głośnomówiącą działającą jednocześnie w obie strony.
  • Dwa zintegrowane mikrofony i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają zrozumiałą komunikację – nawet przy głośnych odgłosach otoczenia, które są skutecznie tłumione przez system Active Noise Cancelling (ANC).
  • Zasilanie odbywa się przez Power over Ethernet (PoE).
  • Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 bramofonu są zasilane napięciem przez moduł głosowy IP.

Dane techniczne

ZasilaniePoE przez RJ45Standard PoE IEEE 802.3af-2003,Standard PoE IEEE 802.3at-2009,Standard PoE IEEE 802.3bt-2018-1Wolno używać tylko injektorów PoE o maksymalnej mocy wyjściowej 30 W.
Klasa ochronnościIII (SELV)
Pobór mocy
Stan spoczynku1,75 W
Stan rozmowy audio2,50 W
Stan rozmowy wideo2,76 W
Przyłącza
Sieć i zasilanie PoERJ45(do eksploatacji tylko w połączeniu z dołączonym kablem krosowym)
Komponenty wideo1 × przyłącze modułu kamery1 × przyłącze modułu przywoławczego z wyświetlaczem
System2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -20°C do +50°C
Wymiary w mmszer. 106,5 × wys. 106,5 × gł. 28,7

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm
Głębokość20,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł głośnikowy IP System 106

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5592 ..

PDF, 1.43 MB

Do pobrania
Concierge-Software

Windows-based software solution for the centralised administration of door communication.

EXE, 5.59 MB

Wersja: 1.0.0

Do pobrania
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Do pobrania
IP intercom module

Licensing Agreement 1.1.24

Nr artykułu 5592 ..

ZIP, 4.45 MB

Do pobrania
System 106 intercom module IP

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5590 000 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926 5595 000

PDF, 167.01 KB

Do pobrania
System 106 IP intercom module

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926

PDF, 232.83 KB

Do pobrania
System 106 Sprachmodul IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Nr artykułu 5592 ..

ZIP, 307.55 MB

Wersja: 1.1.31

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych