0

Módulo de intercomunicación IP System 106

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
acero inoxidable
5592 920
4010337112754
1
aluminio (anodizado)
5592 916
4010337138136
1
blanco tráfico (pintado)
5592 902
4010337112778
1
Bronce (PVD)
5592 921
4010337112792
1
negro mate (pintado)
5592 925
4010337112808
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

acero inoxidable
EAN 4010337112754
Ref. 5592 920Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio (anodizado)
EAN 4010337138136
Ref. 5592 916Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco tráfico (pintado)
EAN 4010337112778
Ref. 5592 902Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337112792
Ref. 5592 921Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337112808
Ref. 5592 925Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
  • El módulo de intercomunicación IP permite una comunicación de audio de alta calidad entre el interior y el exterior con calidad HD con la función de manos libres dúplex integral.
  • Dos micrófonos integrados y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una comunicación clara incluso con ruidos ambientales ruidosos, que se suprimen de forma efectiva mediante la función de cancelación activa del ruido (Active Noise Cancelling, ANC).
  • La alimentación eléctrica se realiza a través de Power over Ethernet (PoE).
  • Todos los demás módulos del System 106 del intercomunicador exterior reciben tensión a través del módulo de intercomunicación IP.

Datos técnicos

Alimentación eléctricaPoE a través de RJ45Estándar PoE IEEE 802.3af-2003,Estándar PoE IEEE 802.3at-2009,Estándar PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Solo se pueden utilizar inyectores PoE con una potencia de salida máxima de 30 W.
Clase de protecciónIII (SELV)
Consumo de potencia
En estado de reposo1,75 W
En estado de conversación de audio2,50 W
En estado de conversación de vídeo2,76 W
Conexiones
Alimentación de red y PoERJ45(solo en combinación con el patch cable suministrado)
Componentes de vídeo1 conexión del módulo de cámara1 conexión del módulo de llamada de pantalla
Sistema2 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -20 °C a +50 °C
Dimensiones en mmAn 106,5 × Al 106,5 × P 28,7

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Profundidad20,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira Concierge

EXE, 5.59 MB

Versión: 1.0.0

Descarga
Módulo de intercomunicación IP System 106

Instrucciones de uso

Ref. 5592 ..

PDF, 230.81 KB

Descarga
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Descarga
IP intercom module

Licensing Agreement 1.1.24

Ref. 5592 ..

ZIP, 4.45 MB

Descarga
System 106 intercom module IP

EC Declaration of conformity

Ref. 5590 000 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926 5595 000

PDF, 167.01 KB

Descarga
System 106 IP intercom module

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926

PDF, 232.83 KB

Descarga
System 106 Sprachmodul IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Ref. 5592 ..

ZIP, 307.55 MB

Versión: 1.1.31

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios