0

Module vocal IP System 106

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5592 920
558,96
4010337112754
1
30
aluminium (anodisé)
5592 916
490,15
4010337138136
1
30
blanc trafic (laqué)
5592 902
459,87
4010337112778
1
30
acier inoxydable V4A
5592 914
661,19
4010337112785
1
30
Bronze (PVD)
5592 921
661,19
4010337112792
1
30
noir mat (laqué)
5592 925
661,19
4010337112808
1
30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable
EAN 4010337112754
Réf. 5592 920UC 1
558,96 EURSP 30
aluminium (anodisé)
EAN 4010337138136
Réf. 5592 916UC 1
490,15 EURSP 30
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337112778
Réf. 5592 902UC 1
459,87 EURSP 30
acier inoxydable V4A
EAN 4010337112785
Réf. 5592 914UC 1
661,19 EURSP 30
Bronze (PVD)
EAN 4010337112792
Réf. 5592 921UC 1
661,19 EURSP 30
noir mat (laqué)
EAN 4010337112808
Réf. 5592 925UC 1
661,19 EURSP 30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
  • Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral.
  • Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC).
  • L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE).
  • Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionPoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés.
Classe de protectionIII (TBTS)
Puissance absorbée
État de repos1,75 W
État de communication audio2,50 W
État de communication vidéo2,76 W
Raccordements
Réseau et alimentation PoERJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni)
Composants vidéo1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel
Système2 x barrette de connexion
Température ambiante-20 °C à +50 °C
Dimensions en mml 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm
Profondeur20,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Logiciel de conciergerie

EXE, 5.59 MB

Version : 1.0.0

Téléchargement
Module vocal IP System 106

Mode d’emploi

Réf. 5592 ..

PDF, 230.81 KB

Téléchargement
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Téléchargement
IP intercom module

Licensing Agreement 1.1.24

Réf. 5592 ..

ZIP, 4.45 MB

Téléchargement
System 106 intercom module IP

EC Declaration of conformity

Réf. 5590 000 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926 5595 000

PDF, 167.01 KB

Téléchargement
System 106 IP intercom module

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926

PDF, 232.83 KB

Téléchargement
System 106 Sprachmodul IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Réf. 5592 ..

ZIP, 307.55 MB

Version : 1.1.31

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias