0

Moduł kamery IP System 106

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło, czarny
5562 000
4010337112815
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło, czarny
EAN 4010337112815
Nr artykułu 5562 000Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Za pomocą modułu kamery IP System 106 można rozbudować domofonię IP o wydajną funkcję wideo.
  • Za wymienną szybką z czarnego szkła znajduje się wysokiej jakości kamera Full HD o wysokiej czułości na światło, która dostarcza wyraźne obrazy nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
  • Dzięki szerokiemu kątowi wykrywania 126° moduł zapewnia w każdej chwili pełny przegląd strefy wejściowej.
  • W ciemności kamera przełącza się automatycznie w tryb nocny, zapewniając niezawodną transmisję obrazu również przy słabej widoczności.
  • Szybkę z czarnego szkła można w razie potrzeby wymienić za pośrednictwem Gira Service Center.

Dane techniczne

Przyłącza
Zasilanieprzez przewód płaski, 10-żyłowy
Wideo1 x listwa wtyczkowa
System2 x listwa wtyczkowa
Pobór mocy
Stan spoczynku130 mW
Stan spoczynku i ogrzewanie1,36 W
Stan aktywny w dzień1,53 W
Stan aktywny w nocy3,32 W
Matryca kamery
TypCMOS
RozdzielczośćFull HD 1920 × 1080p, 16:9, przy 2 MP
Widoczny obszar rejestracji67° w pionie, 126° w poziomie
Kontrast800:1
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +50 °C
Klasa ochronnościIP54
Wymiary w mmszer. 106,5 × wys. 106,5 × gł. 28,7

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm
Głębokość20,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł kamery IP

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5562 000

PDF, 650.18 KB

Do pobrania
Concierge-Software

Windows-based software solution for the centralised administration of door communication.

EXE, 5.59 MB

Wersja: 1.0.0

Do pobrania
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Do pobrania
System 106 camera module IP

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5540 00 5562 000

PDF, 220.23 KB

Do pobrania
System 106 IP camera module

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5562 000

PDF, 258.02 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych