0

Módulo de cámara IP System 106

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal negro
5562 000
4010337112815
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal negro
EAN 4010337112815
Ref. 5562 000Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
  • El módulo de cámara IP del System 106 permite ampliar el sistema de intercomunicación IP con una potente función de vídeo.
  • Detrás del cristal negro intercambiable hay una cámara Full HD de alta calidad con alta sensibilidad a la luz que ofrece imágenes nítidas incluso en condiciones de poca iluminación.
  • Gracias a un amplio ángulo de detección de 126°, el módulo ofrece en todo momento una visión general completa de la zona de entrada.
  • En la oscuridad, la cámara cambia automáticamente al modo nocturno y proporciona una transmisión de imagen fiable incluso en condiciones de poca visibilidad.
  • En caso necesario, el cristal negro puede sustituirse a través del Gira Service Center.

Datos técnicos

Conexiones
Alimentación eléctricamediante cable plano, 10 polos
Vídeo1 x regleta de enchufes
Sistema2 x regleta de enchufes
Consumo de potencia
En estado de reposo130 mW
En estado de reposo con calefacción1,36 W
En estado activo de día1,53 W
En estado activo de noche3,32 W
Sensor de cámara
TipoCMOS
ResoluciónFull HD 1920 x 1080P, 16:9, con 2 MP
Alcance de detección visible67° vertical, 126° horizontal
Relación de contraste800:1
Temperatura ambientede -20 °C a +50 °C
Clase de protecciónIP54
Dimensiones en mmAn 106,5 × Al 106,5 × P 28,7

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Profundidad20,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira Concierge

EXE, 5.59 MB

Versión: 1.0.0

Descarga
Módulo de cámara IP

Instrucciones de uso

Ref. 5562 000

PDF, 134.43 KB

Descarga
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Descarga
System 106 camera module IP

EC Declaration of conformity

Ref. 5540 00 5562 000

PDF, 220.23 KB

Descarga
System 106 IP camera module

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5562 000

PDF, 258.02 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios