0

Module caméra IP System 106

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
verre noir
5562 000
899,00
4010337112815
1
30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

verre noir
EAN 4010337112815
Réf. 5562 000UC 1
899,00 EURSP 30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
  • Le module caméra IP System 106 permet d’étendre la communication de porte IP avec une fonction vidéo performante.
  • Derrière la vitre noire interchangeable se trouve une caméra Full HD de haute qualité avec une photosensibilité élevée, qui fournit des images claires, même dans les conditions d’éclairage difficiles.
  • Grâce au grand angle de détection de 126°, le module offre une vue d’ensemble complète de la zone d’entrée à chaque instant.
  • Dans l’obscurité, la caméra passe automatiquement en mode nuit pour une transmission d’image fiable, même en cas de visibilité médiocre.
  • La vitre noire peut être remplacée par le service après-vente Gira si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Raccordements
Alimentation en tensionvia câble plat, 10 pôles
Vidéo1 x barrette de connexion
Système2 x barrette de connexion
Puissance absorbée
État de repos130 mW
État de repos et chauffage1,36 W
État actif jour1,53 W
État actif nuit3,32 W
Capteur caméra
TypeCMOS
RésolutionFull HD 1 920 x 1 080P, 16:9 avec 2 MP
Zone de détection visible67° à la verticale, 126° à l’horizontale
Rapport des contrastes800:1
Température ambiante-20°C à +50°C
Classe de protectionIP54
Dimensions en mml 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm
Profondeur20,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Logiciel de conciergerie

EXE, 5.59 MB

Version : 1.0.0

Téléchargement
Module caméra IP

Mode d’emploi

Réf. 5562 000

PDF, 134.43 KB

Téléchargement
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Téléchargement
System 106 camera module IP

EC Declaration of conformity

Réf. 5540 00 5562 000

PDF, 220.23 KB

Téléchargement
System 106 IP camera module

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5562 000

PDF, 258.02 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias