0

Modulo videocamera IP System 106

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
vetro nero
5562 000
899,00
4010337112815
1
30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

vetro nero
EAN 4010337112815
Cod. art. 5562 000Conf. 1
899,00 EURPS 30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Adatto per sistemi di citofonia IP.
  • Con il modulo videocamera IP System 106, il sistema di citofonia IP può essere ampliato con una potente funzione video.
  • Dietro il vetro nero sostituibile si trova una videocamera Full HD di alta qualità con un’elevata sensibilità alla luce, che fornisce immagini nitide anche in condizioni di luce sfavorevoli.
  • Grazie a un ampio angolo di rilevamento di 126°, il modulo offre in qualsiasi momento una panoramica completa dell’area d’ingresso.
  • Al buio la videocamera passa automaticamente al servizio notturno e garantisce in questo modo una trasmissione affidabile delle immagini anche in condizioni di scarsa visibilità.
  • Il vetro nero può essere sostituito, se necessario, tramite il centro di assistenza Gira.

Dati tecnici

Collegamenti
Alimentazione di tensionemediante cavo piatto, 10 poli
composito1 strisce di prese
Sistema2 strisce di prese
Potenza assorbita
A riposo130 mW
Stand-by e riscaldamento1,36 W
Stato attivo giorno1,53 W
Stato attivo notte3,32 W
Sensore videocamera
TipoCMOS
RisoluzioneFull HD 1920 x 1080P, 16:9, a 2 MP
Campo di rilevamento visibile67° verticale, 126° orizzontale
Contrasto800:1
Temperatura ambienteda -20 °C a +50 °C
Classe di protezioneIP54
Dimensioni in mmL 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm
Profondità20,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo videocamera IP

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5562 000

PDF, 134.43 KB

Download
Software di concierge

EXE, 5.59 MB

Versione: 1.0.0

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
System 106 camera module IP

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5540 00 5562 000

PDF, 220.23 KB

Download
System 106 IP camera module

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5562 000

PDF, 258.02 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale