0

Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5393 70
4010337118664
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5393 72
4010337118671
1/5
antracytowy (lakierowany)
5393 73
4010337118640
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5393 74
4010337118688
1/5
szary matowy (lakierowany)
5393 76
4010337118657
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337118664
Nr artykułu 5393 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337118671
Nr artykułu 5393 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337118640
Nr artykułu 5393 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337118688
Nr artykułu 5393 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337118657
Nr artykułu 5393 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
  • Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu.
  • Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie.
  • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
  • Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd.
  • Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem.
  • Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe.
  • Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie).
  • Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
  • Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy.
  • Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury.
  • Wykrywanie spadku temperatury.
  • Blokada obsługi.
  • Funkcja zabezpieczenia zaworu.
  • Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu.
  • Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks).

Dane techniczne

Dokładność zegara na miesiąc± 10 s
Rezerwa pracy zegaraok. 4 h
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Regulator temperatury w pomieszczeniu Display, Regulator temperatury w pomieszczeniu BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5393 .. 5394 ..

PDF, 637.36 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych