0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5374 70
4010337118312
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5374 72
4010337118329
1/5
antracytowy (lakierowany)
5374 73
4010337118299
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5374 74
4010337118336
1/5
szary matowy (lakierowany)
5374 76
4010337118305
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337118312
Nr artykułu 5374 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337118329
Nr artykułu 5374 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337118299
Nr artykułu 5374 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337118336
Nr artykułu 5374 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337118305
Nr artykułu 5374 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość0, 25, 50, 75, 100%
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Czas opóźnienia10 s do 60 min
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.99 MB

Do pobrania
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych