0

System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5374 70
4010337118312
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5374 72
4010337118329
1/5
antracit (lackerad)
5374 73
4010337118299
1/5
svart matt (lackerad)
5374 74
4010337118336
1/5
grå matt (lackerad)
5374 76
4010337118305
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337118312
Art.nr 5374 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118329
Art.nr 5374 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118299
Art.nr 5374 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118336
Art.nr 5374 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118305
Art.nr 5374 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
  • Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Avstängningsvarning.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Timerfunktion.
  • Automatisk rapportdrift (blinkar).
  • Manuell rapportdrift (blinkar).

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet0, 25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstid10 s till 60 min
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Ladda ner
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen