0

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Komfort BT System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5374 70
134,07
4010337118312
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5374 72
141,81
4010337118329
1/5
02
anthracite (laqué)
5374 73
141,81
4010337118299
1/5
02
noir mat (laqué)
5374 74
141,81
4010337118336
1/5
02
gris mat (laqué)
5374 76
141,81
4010337118305
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc brillant
EAN 4010337118312
Réf. 5374 70UC 1/5
134,07 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337118329
Réf. 5374 72UC 1/5
141,81 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337118299
Réf. 5374 73UC 1/5
141,81 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337118336
Réf. 5374 74UC 1/5
141,81 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337118305
Réf. 5374 76UC 1/5
141,81 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.
  • Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Fonction de temporisation.
  • Fonction d'alarme.

Caractéristiques techniques

Angle de détection180°
Valeur de luminosité
Réglableenv. 5 à 500 lx
FixeFonctionnement de jour
Sensibilité0, 25, 50, 75, 100 %
Indice de protection
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Délai de temporisation10 s à 60 min
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant32 m max.
Portée de chaque côté19 m max.
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-20°C à +45°C

Indications

  • Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Contenu de la livraison

  • Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Mode d'emploi.

Réf. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Téléchargement
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Réf. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias