0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5374 70
4010337118312
1/5
blanco mate (lacado)
5374 72
4010337118329
1/5
antracita (pintado)
5374 73
4010337118299
1/5
negro mate (pintado)
5374 74
4010337118336
1/5
gris mate (pintado)
5374 76
4010337118305
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337118312
Ref. 5374 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337118329
Ref. 5374 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337118299
Ref. 5374 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337118336
Ref. 5374 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337118305
Ref. 5374 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
  • Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado.

Con mecanismo de conmutación System 3000

  • Modo breve

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
  • Función de luz básica.
  • Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Ajuste del valor límite de luminosidad.
  • Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ajuste del retardo de temporización.
  • Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
  • Simulación de presencia.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Modo diurno.
  • Prueba de marcha.
  • Función de reloj temporizador.
  • Modo de aviso automático (intermitente).
  • Modo de aviso manual (intermitente).

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad0, 25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inercia10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante32 m como máx.
Alcance en cada lado19 m como máx.
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C

Notas

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

Volumen de entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Manual de instrucciones.

Ref. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Descarga
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Ref. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios