0

Czujnik przyciskowy 3 Basis 1x do KNX z klawiszem do uruchamiania

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5111 00
4010337086802
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337086802
Nr artykułu 5111 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Funkcja klawisza: Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
  • Biała dioda trybu pracy.
  • Dwie czerwone lampki kontrolne stanu LED na każdej powierzchni obsługi.
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Parametryzowana funkcja oświetlenia pola opisowego i LED stanu.

Dane techniczne

Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Klasa ochronnościIII

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik 3 bazowy 1-/2-/3, Czujnik 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.18 MB

Do pobrania
Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang

Technical documentation.

Nr artykułu 5111 00 5112 00 5113 00

PDF, 1.82 MB

Do pobrania
Push button sensor 3 basic 1-gang

Product database from ETS3.0d, 160 KByte.

Nr artykułu 5111 00

VD4, 159.5 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 3 Basis for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5111 00 5112 00 5113 00

PDF, 83.42 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 3 Basis, 1-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5111 00

PDF, 281.73 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety